- Todas las soluciones de Matrix Vision ahora bajo la marca Balluff
- Los arquitectos de la manufacturación inteligente
- IO-Link, la mejor solución
- Sistema de Automatización y Supervisión Inteligente
- Control de las condiciones
- Soluciones para el entorno de la soldadura
- Condiciones de fabricación adversas
- Control de calidad
- Detección del nivel de llenado
- Protección contra explosión
- Miniaturización
Captación de posición segura
Muchas de las aplicaciones en zonas sujetas a peligro de explosión requieren el empleo de sistemas de medición de posición para una captación de posición fiable. Por ejemplo, la grifería de regulación y cierre de la extracción de petróleo y gas, en refinerías, así como en instalaciones petroquímicas.
Para las zonas antideflagrantes 0 y 1, Balluff le ofrece sistemas de medición de posición magnetostrictivos en diferentes modelos de varilla. Nuestras versiones con encapsulado presurizado disponen de diferentes perfiles de potencia, p. ej. para zonas perjudicadas por gas o polvo. Para el empleo en la zona antideflagrante 2 también tiene a su disposición variantes capaces de aguantar los peligros de explosión posibles aquí.
Las carcasas de nuestros sistemas de medición de posición magnetorrestrictivos son robustos y con encapsulado presurizado. La sustitución de la variante BTL J-DEXC del módulo electrónico es muy sencilla y rápida. De este modo todas las variantes cumplen las especificaciones de la industria de aceite y gas que exige alta fiabilidad y un mantenimiento sencillo.
- IECEx, ATEX, NEC y otras homologaciones internacionales
- Homologaciones para las zonas 0 (1G), 1 (2G), 2 (3G), así como 20 (1D), 21 (2D) y 22 (3D)
- Rangos de medición de hasta 7620 mm
- Señal de salida absoluta con resolución de hasta 5 μm
- Resistentes a presiones de hasta 600 bar
- Disponibilidad de un gran número de interfaces
- Requiere tan solo un mínimo de espacio gracias a la carcasa corta
- Rápida puesta en servicio gracias al ajuste de la curva característica