Iniciar sesión

Por favor, inicie sesión para un cálculo de precio individual.

REGÍSTRESE COMO EMPRESA

Verificaremos si ya tiene un número de cliente con nosotros para vincular su nueva cuenta en línea.

Registrarse
Gama de productos
Sectores y Soluciones
Empresa
Servicio y asistencia

Trazabilidad

Transparencia para la fábrica inteligente

Trazabilidad

Una producción eficaz requiere cada vez más su propia trazabilidad. Esta trazabilidad crea transparencia y supone un factor imprescindible para la fábrica del futuro con sus procesos de autocontrol.

Trazabilidad significa documentar cada uno de los pasos de una cadena de proceso para poder reproducirlo posteriormente. Todo esto se consigue con RFID, que documenta automáticamente los historiales de producción de todas las piezas fabricadas y de todos los materiales y medios de servicio que se hayan utilizado, donde se indican la hora, el lugar y el proceso poniendo a su disposición, toda la información a tiempo real. Esta transparencia permite métodos de producción delgada, garantiza alta calidad del producto y prepara el camino para los procesos de autocontrol. Con más de 30 años de competencia en RFID ofrecemos amplio know how para la implementación.

Ejemplo de aplicación

(1) Procesador independiente de cualquier tecnología para BF, AF y UHF
Nuestro robusto procesador BIS V es la solución ideal para una rápida transmisión de datos, tiempos de ciclo cortos y una alta seguridad de datos en todas las aplicaciones. Este procesador le permite además el servicio combinado de las diferentes tecnologías RFID BF, AF y UHF. Por tanto basta un tipo de procesador, independientemente de la tarea que quiere resolver. Para un uso independiente de la industria, le ofrecemos este dispositivo de alto rendimiento con perfecta compatibilidad electromagnética también por supuesto, con todos los sistemas de bus convencionales a nivel mundial.


(2) Concentrar datos de sensor y simplificar la estructura de red
BIS V le ofrece cuatro puertos que se pueden parametrizar independientes entre sí y que le permiten accionar simultáneamente hasta cuatro antenas de lectura/escritura. Además, el puerto de maestro IO-Link integrado le permite incorporar sensores y actuadores compatibles con IO-Link o un concentrador de sensores con hasta 16 sensores. De este modo puede concentrar datos de sensor en cualquier tecnología de redes y de la manera más sencilla. Puede racionalizar su estructura de red, además de ahorrar tiempo y costes.

¿Tiene alguna pregunta? Póngase en contacto con nosotros.

Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Llame a
+34 93 5441313

E-Mail
[email protected]