- Todas las soluciones de Matrix Vision ahora bajo la marca Balluff
- Los arquitectos de la manufacturación inteligente
- IO-Link, la mejor solución
- Sistema de Automatización y Supervisión Inteligente
- Control de las condiciones
- Soluciones para el entorno de la soldadura
- Condiciones de fabricación adversas
- Control de calidad
- Detección del nivel de llenado
- Protección contra explosión
- Miniaturización
Los sensores capacitivos miden los niveles de llenado del contenedor desde el exterior
La detección de niveles en contenedores, tuberías o depósitos a través de paredes no metálicas de los mismos no supone ningún problema para nuestros sensores de nivel capacitivos. Sin contacto y sin contacto directo con el medio, detectan el nivel de líquidos y sólidos a granel y ofrecen resultados fiables. Son adecuados para diferentes aplicaciones, ya que están disponibles en muchas variantes diferentes: Por ejemplo, en formas cilíndricas y cúbicas especialmente compactas y planas o en diseños de disco, como versiones ignífugas y con una gran variedad de variantes de enchufes y cables.
Otra ventaja para usted: equipados con la tecnología Balluff Smart Level, nuestros sensores capacitivos miden siempre de forma fiable incluso en presencia de humedad, espuma o residuos de cualquier tipo, incluso a través de paredes de vidrio y plástico de hasta 10 milímetros de grosor. Por lo tanto, nuestros sensores son la solución ideal para la medición de nivel en medios conductores. También le garantizan un alto nivel de fiabilidad de la aplicación.