- Todas las soluciones de Matrix Vision ahora bajo la marca Balluff
- Los arquitectos de la manufacturación inteligente
- IO-Link, la mejor solución
- Sistema de Automatización y Supervisión Inteligente
- Control de las condiciones
- Soluciones para el entorno de la soldadura
- Condiciones de fabricación adversas
- Control de calidad
- Detección del nivel de llenado
- Protección contra explosión
- Miniaturización
- Detección de grandes zonas con la cabeza del sensor capacitiva
- Sensores ultrasónicos – Resistentes a sustancias químicas, sin contacto y precisos incluso en caso de sobrepresión
- Control de niveles de llenado en recipientes no magnéticos con sistemas de posición magnetostrictivos
- Sonda de nivel de llenado BTL para el cumplimiento de los máximos estándares de higiene
- Detección del nivel de llenado en depósitos de almacenamiento con sensores de presión hidrostáticos
Control de niveles de llenado en recipientes no magnéticos con sistemas de posición magnetostrictivos
Nuestros sistemas magnetostrictivos BTL de medición de posición con forma de varilla se pueden utilizar para la verificación de nivel de llenado sin contacto en recipientes de materiales no magnético como vidrio, acero inoxidable o plástico. La pared de recipiente puede presentar un grosor de hasta 8 mm. Para el propio control, un anillo magnético integrado en la boya marca el nivel. El sistema de medición detecta la posición de la boya desde su posición fuera del recipiente y transmite una señal para la evaluación. De este modo es posible detectar de forma fiable alturas de llenado desde unos pocos milímetros hasta 6 metros.
Características
- Control sin contacto
- Se puede reequipar
- Adecuado para zonas sujetas a peligro de explosión Hay disponibles versiones con homologación ATEX
- Múltiples interfaces
- Montaje sencillo en tubos de derivación para la detección continua del nivel de llenado