- Industrias de embalaje, alimentos, bebidas, farmacéuticas y cosméticas
- Industria metalúrgica y de acero
- Tecnología de accionamientos
- Ciencia de la vida
- Industria de semiconductores
- Metalurgia
- Máquinas de trabajo móviles
- Revolución en la automatización de la producción de pilas: máxima eficacia y calidad
- Industria automovilística y proveedores
- Tecnología de fluidos
- Industria del plástico
- Generación de energía
- Automatización intralogística: mejora de la eficacia y el rendimiento
- Electrodomésticos
- Industria electrónica
- Industria de neumáticos
- Ingeniería de tráfico
Desde el sistema hidráulico hasta la solución de accionamiento digital
Conexión en red y alta flexibilidad
Actuadores y sensores universales permiten resolver las tareas más diversas y presentan la información y los valores de forma digital a través del protocolo IO-Link estandarizado (IEC 61131-9). La comunicación se realiza a través de un maestro IO-Link a nivel del bus de campo y hasta la unidad de control.
Los datos transmitidos proporcionan información adicional para un diagnóstico, pudiendo ser documentados y visualizados directamente o analizados en la nube.
Esta solución le ofrece considerables ventajas de IO-Link
Instalación sencilla con cables estándar preconfeccionados
Alta rentabilidad gracias al uso de económicos cables estándar no apantallados
Señales sin anomalías a través de una interfaz digital
Manejo sencillo ya que el software para la parametrización y los datos de servicio no dependen de un fabricante concreto
Sencilla monitorización, análisis y documentación ya que hay disponibles datos de servicio personalizados
(1) Unidad de control de la máquina (2) Análisis, documentación de datos en la nube (3) Monitorización, visualización de los datos recopilados (4) Eje autónomo a nivel de campo (5) Detección del paso de medios líquidos con caudalímetros térmicos BFF (6) Medición de temperatura con sensores de temperatura BFT (7) Parametrización de válvulas mediante IO-Link (8) Medición de presión con sensores de presión BSP (9) Detección continua del nivel de llenado con sistemas de medición de posición magnetostrictivos BTL (10) Verificación de nivel de llenado mediante la captación de valores límite con sensores capacitivos BCS