Supervisar las correderas en moldes de fundición
Para sacar las piezas fundidas solidifica - das del molde, es necesario que las correderas del molde estén en la posición final. A fin de evitar las costosas reparaciones, los sensores que aún están operativos se suelen sustituir de forma preventiva. Balluff proporciona una solución fiable y con larga vida útil: detectores de posición mecánicos termorresistentes hasta +180 °C con manguera de protección de silicona. Gracias a ellos se minimizan las averías complicadas disminuyen los tiempos de puesta en marcha y se ahorran costes.
Características
- Carcasa robusta y compacta
- Termorresistencia constante hasta +150 °C, durante 10 h/d hasta +180 °C
- Manguera de protección de silicona reforzada con fibra de vidrio: resistente a salpicaduras de soldadura y metal hasta +1200 °C
Downloads
-
Industry brochure automotive