Protecc. de sensor adicional dur. la parada de la instalación
Las carcasas de protección para sensores optoelectrónicos se aplican directamente en la instalación de colada continua. Ventaja: los sensores utilizados no tienen que aguantar exigencias de temperatura elevadas y, además, están preparados para los posibles picos de temperatura en caso de parada de la instalación. Todo ello gracias a que la carcasa de protección se puede equipar con una refrigeración por agua adicional. Opcionalmente también dispone de un dispositivo de soplado para evitar la acumulación de suciedad.
Características
- Robusta carcasa compacta en IP69K
- Opcional con homologación ATEX (zona 22)
- Montaje sencillo y rápido
- Manguera de protección para cable de sensor disponible
Temas relacionados
Downloads
-
Industry brochure steel and metallurgical industry