Pos. correcta de los rodillos en el dispos. bobinador y desbobinador
¿Está buscando la mejor solución para un bobinado optimizado? Entonces nuestros sistemas magnetostrictivos BTL de medición de posición son la mejor solución. Habitualmente se utilizan en situaciones en las que se requieren alta fiabilidad y precisión, por lo que garantizan máxima precisión también para rebobinar bobinas durante la laminación en frío. Lo consiguen, por ejemplo, mediante el guiado del rodillo de apriete en función del diámetro de rodillos.
Características
- Sin desgaste, ya que funcionan sin contacto
- Inmune a suciedad gracias al grado de protección IP67
Temas relacionados
Downloads
-
Industry brochure steel and metallurgical industry