Iniciar sesión

Por favor, inicie sesión para un cálculo de precio individual.

REGÍSTRESE COMO EMPRESA

Verificaremos si ya tiene un número de cliente con nosotros para vincular su nueva cuenta en línea.

Registrarse
Gama de productos
Sectores y Soluciones
Empresa
Servicio y asistencia

Medición de la posición de las horquillas en las carretillas elevadoras

Medición de la posición de las horquillas en las carretillas elevadoras

Nuestros sistemas de medición de posición con codificación magnética son perfectos para registrar continuamente la posición de profundidad de la horquilla con una precisión milimétrica, incluso en almacenes de difícil visibilidad. Para ello, una cinta magnética incrustada en la parte extensible de la horquilla es escaneada sin contacto por un receptor situado en el extremo de la parte fija de la horquilla. Es bueno saberlo: Al utilizar la carretilla, el conductor puede ver la posición de cada horquilla a través de una pantalla.

Las características especiales

  • Sin desgaste
  • Se pueden evitar los errores de conducción mediante el preajuste de longitudes de extensión definidas

Downloads

  • Industry brochure intralogistics

Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Llame a
+34 93 5441313

E-Mail
[email protected]