Iniciar sesión

Por favor, inicie sesión para un cálculo de precio individual.

REGÍSTRESE COMO EMPRESA

Verificaremos si ya tiene un número de cliente con nosotros para vincular su nueva cuenta en línea.

Registrarse

Contacto y servicio técnico

Gama de productos
Sectores y Soluciones
Empresa
Servicio y asistencia

Identificar los rollos de componentes

Lector de códigos manual BVS

Identificar los rollos de componentes

Para que los procesos en las máquinas de recogida y colocación sean fluidos, es esencial que los rodillos de los componentes se detecten siempre de forma fiable. La identificación óptica mediante códigos de barras 1D y 2D ha demostrado su eficacia en este ámbito: Nuestros robustos lectores de códigos manuales con protección IP65 leen todos los códigos habituales de forma rápida y fiable e incluso sobreviven a múltiples caídas sobre hormigón desde alturas de hasta dos metros.

Las características especiales

  • Sistema de puntería intuitivo con un marco de marcado láser claramente visible
  • Confirmación de la lectura mediante una señal acústica, así como mediante dos LED verdes y la proyección de un punto LED verde en el código de lectura
  • Cargue una vez y lea hasta 30.000 veces con baterías de iones de litio
  • Trabajo sin fatiga gracias a su bajo peso y a su forma ergonómica

Downloads

  • Industry brochure electronics industry

Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Llame a
+34 93 5441313

E-Mail
[email protected]