Iniciar sesión

Por favor, inicie sesión para un cálculo de precio individual.

REGÍSTRESE COMO EMPRESA

Verificaremos si ya tiene un número de cliente con nosotros para vincular su nueva cuenta en línea.

Registrarse
Gama de productos
Sectores y Soluciones
Empresa
Servicio y asistencia

Gestión de herramientas

De este modo, las tareas de identificación de herramientas, flujo de materiales y manipulación pueden combinarse de forma rápida y sencilla

Gestión de herramientas

Los sistemas RFID con diferentes rangos de frecuencia se utilizan cada vez más en los sistemas modernos de producción y montaje, y en funcionamiento mixto. Mientras que los sistemas de baja frecuencia (LF) demuestran ser especialmente robustos y fiables, sobre todo en entornos metálicos, los sistemas de alta frecuencia (HF) ganan puntos con la alta velocidad y las mayores distancias de lectura/escritura.

Nuestra unidad de evaluación BIS V abrió por primera vez el uso de un regulador independiente de la frecuencia. Con él, pueden funcionar simultáneamente hasta cuatro cabezales de lectura/escritura HF (13,56 MHz) y LF (70...455 kHz) por unidad de evaluación. Esto significa que una variante es suficiente para poder rastrear y controlar todo el flujo de materiales de forma fluida y automática.

Nuestro cabezal híbrido de lectura/escritura para los rangos de frecuencia 70/455 kHz y 13,56 MHz le abre otra dimensión. Ahora ya no tienes que decidir entre la baja y la alta frecuencia. Porque con este cabezal de lectura/escritura se pueden operar ambas frecuencias simultáneamente. Basta con conectarlo a nuestra unidad de evaluación BIS V, independiente de la frecuencia. Para ello, basta con ocupar dos entradas de la cabeza lectora y es más flexible que nunca.

Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Llame a
+34 93 5441313

E-Mail
[email protected]