Exploración de posición en la colada fría
Regule sus procesos desde el inicio de forma fiable. Nuestros sensores de campo magnético BMF le ayudan, por ejemplo, con la regulación del comienzo del proceso y le aseguran una exploración precisa y fiable de la posición para el inicio de la colada fría.
Características
- Mayor fiabilidad que los sensores ópticos ya que resultan adecuados para mayores temperaturas ambiente (hasta +85 °C)
- Mayor flexibilidad que los sensores inductivos ya que se pueden montar con una mayor distancia de actuación
Downloads
-
Industry brochure steel and metallurgical industry