Control de los recorridos de sujeción de las herramientas: sistemas de medición de posición inductivos
Con una medición de posición lineal, se controla el recorrido de sujeción incluso cuando el mecanismo de sujeción está girando. Nuestro sistema inductivo de medición de la posición detecta la posición de una leva metálica que se desplaza lateralmente por delante del sensor. En función de las necesidades, se pueden obtener sistemas de medición con diferentes longitudes de recorrido.
Las características especiales
- Rangos de medición de 0...133 mm ajustables
- Salida de temperatura, para el diagnóstico
- Simple objetivo metálico que da la posición, se puede empotrar en el sistema de sujeción
Downloads
-
Industry brochure metalworking