Comprobar los niveles de llenado en la unidad hidráulica
Para detectar de forma fiable el nivel del fluido hidráulico, todo lo que se necesita son sondas de nivel magnetostrictivas con flotadores. Son muy robustos, ya que están completamente encapsulados. Marcan con su precisión y están diseñadas para altas tasas de medición.
Las señales analógicas (0...10 V o 4...20 mA) así como IO-Link son posibles interfaces.
Las características especiales
- Hecho de acero inoxidable libre de corrosión con alta calidad de superficie
- Medición continua y precisa en el rango de μm para resultados muy exactos
Downloads
-
Industry brochure metalworking