- Simplificación de la topología de red
- Transmisión sin contacto de energía y datos
- Para una alta calidad de producción
- Nunca fue tan fácil tener más flexibilidad
- Medición de posición lineal continua, sin contacto
- Soluciones de identificación completas para sistemas de transferencia
- Rápido reemplazo de parámetros, mínima chatarra
- Manejo simple, aplicación versátil y económica
- Simplifique las aplicaciones de visión industrial
- Gestión automatizada de herramientas con RFID industrial
- Intercambio de información y transporte de datos a todos los niveles
- Fácil protección de áreas peligrosas
- Sin desgaste e inviolable
- Para sistemas neumáticos e hidráulicos
- Para condiciones extremas de soldadura
- Monitoreo de condiciones y mantenimiento basado en condiciones
Intercambio de información y transporte de datos a todos los niveles
Safety over IO-Link
IO-Link ofrece detalles e información segura sobre sensores/actuadores
La robótica es indispensable para la automatización moderna. Pero la robótica exige seguridad para permitir la rápida interacción entre el hombre y la máquina. Por lo tanto, la tecnología de seguridad se da por sentada en la automatización. Por ejemplo, solo con la tecnología de seguridad se pueden tener aplicaciones rápidas con pick-and-place.
Creamos soluciones para usted que funcionarán en forma precisa y segura durante años. Y la mejor parte es que también son bastante fáciles de implementar, ya que la tecnología de seguridad de Balluff ofrece las ventajas de IO-Link.
Safety over IO-Link es simple de integrar y reacciona rápidamente. Se comunica hasta el último metro y proporciona detalles sobre sensores y actuadores, y también información sobre seguridad. Esto le permite lograr un intercambio de información y un transporte de datos fiables y flexibles a través de todos los niveles.
La integración es tan fácil como conectar el módulo de E/S seguro al maestro IO-Link. Usted puede conectar casi cualquier dispositivo de seguridad a este sistema, que está abierto completamente hasta el nivel de sensor, e integrar las señales de sensores binarios estándar. La parametrización se hace en forma centralizada mediante el controlador. La información relevante para la seguridad se envía desde el maestro al controlador.
Temas relacionados
Downloads
-
Technical catalog – products for efficient automation
-
Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas