- Sensores y tecnología de red excepcionales para las industrias de envasado, alimentaria, de bebidas, farmacéutica y cosmética
- Tecnología de Accionamiento
- Metalurgia
- Equipo Móvil
- Industria automotriz y sus proveedores
- Industria de Semiconductores
- Ciencias de la vida
- Industria del plástico
- Producción de energía
- Automatización intralogística: mejorar la eficacia y el rendimiento
- Industria metalúrgica y del acero
- Tecnología de Energía Fluida
- Electrodomésticos
- Industria electrónica
- Revolución en la automatización de la producción de pilas: máxima eficacia y calidad
- Industria de Neumáticos
- Ingeniería de tráfico
Apague los accionamientos fluidos de forma segura
Solución todo en uno para conectar sensores y actuadores
Nuestro eje de sensor actuador aislado galvánicamente proporciona seguridad en ejes y actuadores neumáticos e hidráulicos. Esta solución todo en uno le permite conectar sensores y actuadores a un solo módulo. El segmento del sensor proporciona la retroalimentación de posición.
Al mismo tiempo, puede apagar con seguridad el segmento del actuador utilizando su circuito individual de seguridad conmutable, ya que el hub de E/S IO-Link se divide en dos segmentos aislados galvánicamente. Para interrumpir de forma segura la tensión de alimentación al segmento del actuador, necesita un dispositivo de seguridad externo. Entonces puede implementar funciones de seguridad hasta SIL2 de acuerdo con EN62061. Además, la robusta carcasa metálica con grado de protección IP67 está diseñada incluso para los entornos más hostiles.
Los diagnósticos son proporcionados por IO-Link y varios LEDs de estado. También puede monitorear de manera fiable la calidad de la señal usando IO-Link. Se pueden controlar hasta entradas y salidas digitales con el módulo. Si se interrumpe la conexión IO-Link, las salidas asumen estados predefinidos que se mantienen hasta que se restablece la conexión IO-Link. Debido a este estado inequívoco de la máquina, puede continuar produciendo sin un movimiento de referencia y ahorrar un tiempo valioso una vez que se realiza la conexión nuevamente.
La torreta SmartLight incorporada a la red IO-Link muestra el estado actual del cilindro, la pinza o la corredera.
(1) Controlador conectado a través del módulo maestro IO-Link (2) Módulo maestro IO-Link (3) Hub de Sensores/actuadores BNI IOL-355 (4) Fuente de alimentación con circuito sensor/actuador independiente (5) Relé de seguridad para cierre seguro fuera del segmento del actuador (6) Bloqueo de válvula (7) Actuador hidráulico, p. ej. accionamiento de cilindro con sensores inductivos BHS resistente a alta presión para la detección de posición (8) Actuadores neumáticos, p. ej. cilindro o pinza con sensores de campo magnético BMF (9) Torreta SmartLight para visualizar el estado del sistema