Inicio de sesión

Inicie sesión para calcular el precio individual.

¿Has olvidado tu contraseña?
REGISTRARSE COMO EMPRESA

Comprobaremos si ya tiene un número de cliente con nosotros para vincular su nueva cuenta online con él.

Registro
Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Verificación de la posición final de los pistones

Verificación de la posición final de los pistones

Despreocúpese del calor, el polvo y los medios agresivos: en las condiciones hostiles de la fundición, nuestros sensores de campo magnético verifican si el robot está sujetando correctamente la pieza de trabajo mediante la detección de la posición del pistón del cilindro neumático.

Nuestros hubs de sensores IO-Link, pequeños y ligeros, son especialmente económicos para transmitir la gran cantidad de señales de sensores de la pinza al controlador. Los hubs de sensores solo requieren cables no blindados de 3 conductores estándar o de PTFE con clasificación para altas temperaturas.

Las características

  • Formas extremadamente compactas para una utilización versátil
  • Comportamiento de conmutación fiable y muy preciso
  • Económicos con IO-Link: conecte en lugar de instalar cables
  • Reemplazo rápido de sensores y rápida puesta en marcha para lograr un mayor tiempo de funcionamiento de la máquina

Downloads

  • Industry brochure automotive