Inicio de sesión

Inicie sesión para calcular el precio individual.

¿Has olvidado tu contraseña?
REGISTRARSE COMO EMPRESA

Comprobaremos si ya tiene un número de cliente con nosotros para vincular su nueva cuenta online con él.

Registro
Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Transmisión fiable de señales en campos de interferencia eléctrica

Módulos de red BNI

Transmisión fiable de señales en campos de interferencia eléctrica

Nuestros robustos módulos de red permiten una transmisión de señales segura y sin errores, que no se ve afectada por las salpicaduras de soldadura, las corrientes de soldadura ni los campos de interferencia electromagnética. Obtendrá módulos de red IO-Link y concentradores de sensores/actuadores IO-Link con ocho puertos IO-Link cada uno para 16 entradas y salidas. IO-Link permite establecer una arquitectura de sistema descentralizada directamente en la célula de soldadura. Los nodos de red equipados con módulos de red IO-Link se comunican directamente con el controlador o la unidad de control de su máquina a través de Ethernet/IP.

Las características especiales

  • entradas a prueba de cortocircuitos y salidas protegidas contra sobrecargas
  • Ocho puertos IO-Link para conectar una gran variedad de sensores inteligentes IO-Link, actuadores o módulos de E/S
  • funciones de diagnóstico completas e inteligentes
  • Parametrización sencilla mediante IO-Link
  • Cables industriales estándar de conexión rápida

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances