Señales de agrupación en la automatización y la robótica
Módulos de red BNI
Para las tareas de automatización asistidas por robots, le permitimos utilizar una topología de red sencilla y económica: los concentradores de sensores IO-Link recogen las señales de los sensores en la pinza y las transmiten al controlador. Si se conectan los concentradores a un único módulo de red IO-Link de 16 pliegues, éste puede agrupar y reenviar las señales de hasta 272 sensores. De este modo, se reduce la cantidad de cableado, se disminuye el peso y se reducen los costes.
Las características especiales
- Instalación sencilla con cables estándar de tres núcleos
- Parametrización central de los dispositivos IO-Link a través del controlador
- Diagnóstico continuo
- ahorro considerable de tiempo y dinero
- Alta disponibilidad del sistema
Temas relacionados
Downloads
-
Industry brochure electronics industry
-
Industry brochure white goods – household appliances
-
Industry brochure automotive