Inicio de sesión

Inicie sesión para calcular el precio individual.

¿Has olvidado tu contraseña?
REGISTRARSE COMO EMPRESA

Comprobaremos si ya tiene un número de cliente con nosotros para vincular su nueva cuenta online con él.

Registro
Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Movimiento de cierre confiable

Movimiento de cierre confiable

Nuestros sensores magnetostrictivos de posiciín lineal le garantizan un movimiento de cierre fiable y seguro de la prensa de curado. Estos sistemas de repetición precisa, garantizan presición y una alta calidad constante . Incluso bajo las altas temperaturas y fuertes vibraciones. Porque nuestros sistemas con carcasa de aluminio sellada IP67 son muy resistentes . Es bueno saberlo : proporcionan una medición absoluta sin la necesidad de un movimiento de referencia , para un arranque rapido y sin problema.

Caracteristicas

  • Carcasa de perfil para una fácil instalación
  • Temperatura nominal resistente a golpes, vibraciones y contaminación
  • Disponible con una gran variedad de Interfaces

Downloads

  • Industry brochure tire industry