Monitoreo de las posiciones de apertura de los hornos
Con nuestros sensores de inclinación, puede monitorear de forma fiable la cobertura de los hornos de fundición en todo momento, tanto cuando se llenan los hornos con materia prima como cuando se descarga el material fundido.
Usando un principio de medición absoluta sin contacto, los sensores de inclinación detectan directamente el ángulo de las partes móviles de la máquina y garantizan que estén posicionadas correctamente. Los sensores se destacan por su facilidad de instalación y alta precisión. Con un dispositivo de conmutación analógico, usted también puede configurar puntos de conmutación.
Las características
- Función de centrado (calibración) para el posicionamiento deseado
- Gran rango de ángulos de ±90°
- Regulación precisa de procesos con una gran precisión de 0.8°
- Para condiciones hostiles, rango de temperaturas extendido de –20 a +85 °C
Downloads
-
Industry brochure automotive