Medición de presión para enfriamiento por agua
Los sensores con deriva extremadamente baja, como los sensores de presión BSP de Balluff, garantizan un enfriamiento por agua eficiente. Son ideales para usarse en las plantas siderúrgicas, donde garantizan un proceso de medición de presión estable y de larga duración para los altos hornos y los hornos de arco voltaico eléctricos.
Características
- Clase de protección IP67
- Monitoreo en forma fiable del agua de enfriamiento en el soporte de laminación o de la presión en los accionamientos hidráulicos a temperaturas de –2…125 °C
Temas relacionados
Downloads
-
Industry brochure steel and metallurgical industry