Medición de la inclinación de la cuchara de colada
Los sensores de inclinación de Balluff, con su exactitud extremadamente alta de 0.1°, ofrecen la seguridad que los metalúrgicos necesitan. Garantizan un control de ubicación preciso en la cubierta de la cuchara de colada y continuamente guían la cuchara a medida que se vierte. Su destacada resolución proporciona una medición de ángulo extremadamente exacta, incluso cuando existe movimiento rotativo.
Características
- Alta precisión y repetibilidad
- Carcasa de metal robusta y compacta
- Instalación sencilla, sin piezas móviles
Downloads
-
Industry brochure steel and metallurgical industry