Inicio de sesión

Inicie sesión para calcular el precio individual.

¿Has olvidado tu contraseña?
REGISTRARSE COMO EMPRESA

Comprobaremos si ya tiene un número de cliente con nosotros para vincular su nueva cuenta online con él.

Registro
Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Detección de la posición del pistón en zonas Ex

Detección de la posición del pistón en zonas Ex

Los requisitos de seguridad más altos, como los de los sistemas redundantes, se requieren en las centrales eléctricas. El sensor de posición lineal magnetoestrictivo compacto y redundante de Balluff presenta hasta tres pistas de medición independientes y tres circuitos electrónicos independientes en una varilla. Este sistema robusto y absoluto puede configurarse libremente y ponerse fácilmente en servicio. ¿Están sus cilindros hidráulicos destinados a zonas Ex? Para un uso seguro en las zonas Ex 0 y 1, Balluff ofrece sensores de posición lineal magnetoestrictivos ignífugos.

Características

  • Compactos y ahorran espacio
  • Sin contacto y sin desgaste
  • Monitoreo de todos los canales a través de LEDs
  • Versiones para las zonas Ex 0, 1 y 2
  • Versiones tolerantes a presiones nominales de hasta 600 bar
  • Diversas interfaces disponibles
  • Muchas aprobaciones internacionales

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology