- Alle Matrix Vision Lösungen jetzt unter der Marke Balluff
- Condition Monitoring
- Smart Automation und Monitoring System
- Lösungen für das Schweißumfeld
- Architects of Smart Manufacturing
- IO-Link – der Königsweg
- Qualitätssicherung
- Explosionsschutz
- Füllstandserfassung
- Raue Fertigungsbedingungen
- Miniaturisierung
- MicroSPOT
- Mit magnetostriktiven Positionssystemen Füllstände an nichtmagnetischen Behältern kontrollieren
- Ultraschall-Sensoren – chemisch beständig, berührungslos und präzise auch bei Überdruck
- Kapazitiver Sensorkopf erfasst einen großen Bereich
- Füllstandssonde BTL für die Einhaltung höchster Hygiene-Standards
- Mit hydrostatischen Drucksensoren den Füllstand in Lagertanks erfassen
Kapazitiver Sensorkopf erfasst einen großen Bereich
Unser selbstklebender kapazitiver Sensorkopf eignet sich insbesondere zur berührungslosen, kontinuierlichen Füllstandserfassung an Behälter- oder Rohraußenwänden über einen großen Erfassungsbereich. Der Sensorkopf ist flexibel und lässt sich individuell auf die gewünschte Länge zuschneiden. Durch seine integrierte Klebefläche können Sie ihn ohne zusätzliches Zubehör leicht an den Behälterwänden anbringen. Über die separat verfügbaren Verstärker ist es möglich, Füllstände sowohl analog als auch via IO-Link kontinuierlich zu erfassen. Dadurch können Sie mit einem Sensor sofort eine Minimal- oder Maximalwertüberschreitung erkennen. Gleichzeitig können Sie mithilfe des Sensors die Füllstandsmessung im gesamten Bereich vornehmen.
Die Besonderheiten
- kontinuierlich messen
- berührungslos
- individuell zuschneidbar (min. 108 mm)
- großer Erfassungsbereich bis zu 850 mm
- flexible Sensorfläche
- vielseitige Einstellungsmöglichkeiten, über Analog-Komfort- oder IO-Link-Verstärker