Karriere
Unternehmen

Position der Greiferarme kontrollieren

Position der Greiferarme kontrollieren

Um die Position der Greiferarme beim Be- und Entladen der Heizpresse zu kontrollieren und zu steuern, sind Magnetfeld-Positionsmesssysteme von Balluff ideal. Sie überwachen die Fahrwege der Pneumatikzylinder in den Greifern zuverlässig. So lassen sich unterschiedliche Reifendimensionen problemlos in der Reifenpresse positionieren, sodass die nächsten Schritte für die Vulkanisation eingeleitet werden können. Die verschmutzungsunempfindlichen Sensoren sind berührungslos und damit verschleißfrei.

Die Besonderheiten

  • verschmutzungsunempfindlich
  • sehr gute elektromagnetische Verträglichkeit
  • verlässliche Ergebnisse durch anwendungsrelevante Linearität und Wiederholgenauigkeit
  • verschleißfrei
  • mit IO-Link-Schnittstelle

Downloads

  • Branchenbroschüre Reifenindustrie

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff GmbH

Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.