Karriere
Unternehmen

Materialverfügbarkeit gewährleisten

Materialverfügbarkeit gewährleisten

Sie möchten sicherstellen, dass für den Reifenaufbau stets genügend Material auf den Materialtrommeln vorhanden ist? Unsere Ultraschall-Sensoren sind dafür ideal. Diese messen sehr exakt den Durchmesser der Materialrollen, ob es sich um reines Gummi, Textil oder Stahl handelt. So gewährleisten Sie, dass rechtzeitig neues Material zugeführt wird, bevor die Maschine leer läuft. Darüber hinaus punkten unsere Ultraschall-Sensoren mit ihrer IO-Link- Schnittstelle. Diese überträgt Diagnoseinformationen – beispielsweise an die LED-Signalsäule SmartLight, an der Sie jederzeit den aktuellen Status ablesen können.

Die Besonderheiten

  • mit IO-Link-Schnittstelle verfügbar
  • unabhängig von Material, Farbe und Oberflächenbeschaffenheit
  • unempfindlich bei Verschmutzung
  • äußerst präzise durch kleine Blindzonen

Downloads

  • Branchenbroschüre Reifenindustrie

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff GmbH

Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.