Karriere
Unternehmen

Lagen mit Lichtgeschwindigkeit messen

Lagen mit Lichtgeschwindigkeit messen

In modernen Bearbeitungszentren ermöglichen Sie mit unseren optoelektronischen Distanzsensoren die korrekte mechanische Bearbeitung aller Werkstücke, die beispielsweise von Laderobotern automatisch platziert werden. Denn die Sensoren prüfen die korrekte Arbeitsposition. Mit Lichtgeschwindigkeit stellen diese fest, ob sich ein Werkstück im Spannplatz befindet und sorgen hochgenau für seine exakte Lage. Durch ihre Glasoptik und Metallgehäuse sind sie gegen Kühlmittel beständig.

Die Besonderheiten

  • große Tastweite bis 6 m
  • Sender und Empfänger in einem Gehäuse, keine zusätzlichen Reflektoren nötig
  • lange Standzeit und große Reinigungsabstände durch hohe Sendeleistung
  • Hintergrundausblendung über den gesamten Arbeitsbereich einstellbar

Downloads

  • Branchenbroschüre Automobilindustrie

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff GmbH

Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.