Elektrische Verdrahtung von Sensoren

Was bei der Verdrahtung von Sensoren zu beachten ist

Welche Ausgabeart benötigen Sie: PNP oder NPN? Und wie unterscheiden sich Schließer und Öffner? Wir erklären es Ihnen.

PNP-Ausgang (Quellenausgang +24 V DC)

PNP-Ausgang (Quellenausgang +24 V DC): Die Last wird mit dem Schaltausgang und der gemeinsamen Masse (-) verbunden. Diese Ausgabeart ist in Europa und Nordamerika verbreitet.

PNP-Ausgang


NPN-Ausgang (Senkausgang 0 V DC)

NPN-Ausgang (Senkausgang 0 V DC): Die Last wird mit dem Schaltausgang und dem Bezugspunkt (+) verbunden. Diese Ausgabeart ist in Asien verbreitet.

NPN-Ausgang (Senkausgang 0 V DC)


Der Schließer (NO)

NO = normally open = Schließer
Der Sensor schaltet bei Erkennung eines Objekts „ein“. Dieses Prinzip ist in der Automatisierungstechnik am weitesten verbreitet.

Der Schließer (NO)


Der Öffner (NC)

NC = normally closed = Öffner
Der Sensor schaltet bei Erkennung eines Objekts „aus“.

Der Öffner (NC)


Der Antivalente (NO + NC)

NO + NC = antivalent
Der Sensor stellt beide Signale zur Verfügung. Bei Erkennung eines Objekts werden beide Ausgänge umgeschaltet.

Der Antivalente (NO+NC)

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Telefon:
+41 32 366 66 77