- Netzwerk-Topologie vereinfachen
- Daten und Energie berührungslos übertragen
- Volle Datentransparenz zu jeder Zeit
- Für eine hohe Fertigungsqualität
- Mehr Flexibilität war nie
- Positionen kontinuierlich und berührungslos linear messen
- Ident-Komplett-Lösungen für Transfersysteme
- Schneller Parametertausch, minimaler Ausschuss
- Einfaches Handling, vielseitiger Einsatz – wirtschaftlich!
- Das einfache Konzept für Industrieaufgaben
- Automatisiertes Werkzeugmanagement mit RFID
- Informationsaustausch und Datentransport über alle Ebenen hinweg
- Für die schnelle Interaktion von Mensch und Maschine
- Verschleißfrei und manipulationssicher
- Für die Pneumatik und Hydraulik
- Für die extremen Bedingungen der Schweißumgebung
- Condition based Maintenance und Condition Monitoring
Automatisiertes Werkzeugmanagement mit RFID
Werkzeuge automatisiert verwalten
Alle Werkzeuge stets im Blick
Für die industrielle Automation sichern robuste RFID-Systeme von Balluff seit mehr als 30 Jahren die hohe Qualität der eingesetzten Werkzeuge und ihre optimale Auslastung. Dazu bieten wir Systeme, die der CNC-Steuerung in Fräsmaschinen und Bearbeitungszentren immer die korrekten Werkzeugdaten zur Verfügung stellen.
Durch RFID kann für jeden vorgesehenen Auftrag das richtige Werkzeug der richtigen Maschine zugewiesen werden. Damit wird jedes einzelne Werkzeug selbstständig durch die Fertigung gelenkt, geprüft und – wenn nötig – nachgearbeitet und zurückgeführt. Denn RFID gewährleistet Ihnen die eindeutige Identifikation jedes eingesetzten Werkzeugs, da es durch die einmalige Kennung des mit dem Werkstückhalter fest verbundenen Datenträgers unverwechselbar wird. Alle werkzeugrelevanten Daten können Sie sich via IO-Link in der Steuerung anzeigen lassen. Dies ermöglicht Ihnen eine hohe Bearbeitungsqualität und eine optimale Werkzeugauslastung. Auf diese Weise trägt das RFID-gestützte Werkzeugmanagement zu einer höheren Wertschöpfung bei.
Bei Balluff erhalten Sie niederfrequente (LF) und hochfrequente (HF) Systeme, die durch ihre große Variantenvielfalt an Datenträgern sowie Schreib-/Leseköpfen unterschiedlichste Applikationen auch unter schwierigen Einsatzbedingungen lösen. So hat sich unser niederfrequentes BIS C über Jahre als Standard etabliert. Mit unserem hochfrequenten BIS M bewältigen Sie große Datenmengen. Und falls Sie sowohl mit LF als auch mit HF arbeiten möchten, ermöglichen Ihnen unsere Lösungen auch einen zuverlässigen Mischbetrieb beider Frequenzen. Denn bei uns bekommen Sie sogar eine frequenzunabhängige, technologieübergreifende Auswerteeinheit.
Verwandte Themen
Downloads
-
Technischer Katalog – Produkte für die effiziente Automation
-
Leistungsportfolio – Wir sprechen IO-Link. Weltweit – in allen Bereichen