Werkstückspannung prüfen

Werkstückspannung prüfen

Nur wenn ein Werkstück fest im Drehfutter sitzt, ist es korrekt und in gleichbleibender Qualität zu bearbeiten. Neben Sensoren mit Schaltausgang übernehmen zunehmend induktive Positionsmesssysteme mit kontinuierlichem Ausgangssignal diese Aufgabe. Unser breites Spektrum an Messsystemen – von nur wenigen Millimetern Länge bis zu 130 mm – gewährleistet Ihnen höchste Präzision bei unterschiedlichen Dimensionen.

Die Besonderheiten

  • große Variantenvielfalt zur Lösung unterschiedlichster Aufgaben
  • sehr präzise und wiederholgenau
  • kontinuierliche Prüfung

Downloads

  • Branchenbroschüre Metallbearbeitung

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Telefon:
+41 32 366 66 77