Schweißströme und elektromagnetische Störfelder bewältigen

Schweißströme und elektromagnetische Störfelder Bewältigen

Wir bieten Ihnen eine komplette Familie an Netzwerk-Modulen, die für die raue Schweißumgebung entwickelt wurde: IO-Link-Master mit 8 IO-Link-Ports für 16 Ein- und Ausgänge sowie IO-Link-Sensor-/ Aktorhubs mit Erweiterungs-Port. Die schweißfesten Module aus glasfaserverstärktem Kunststoff bewältigen Schweißspritzer, Schweißströme und elektromagnetische Störfelder zuverlässig. Und gewährleisten die sichere Signalübertragung trotz störender Umgebungseinflüsse.

Die Besonderheiten

  • resistent gegen Schweißströme und elektromagnetische Störfelder
  • sämtliche IO-Link-Devices anschließbar über 8 IO-Link-Ports
  • wirtschaftlich: bis zu 240 konfigurierbare Ein-/Ausgänge an einem einzigen Netzwerkknoten
  • flexibel einsetzbar: mit Erweiterungs-Port zum Anschluss eines IO-Link-Ventilinselsteckers oder eines IO-Link-Sensor-/Aktorhubs

Downloads

  • Branchenbroschüre Automobilindustrie

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Telefon:
+41 32 366 66 77