Rohmaterialien identifizieren für die Slurry-Herstellung
Handheld-Code-Reader BVS und industrial RFID-System BIS
Um die Elektrodenpaste für Anode und Kathode zu Beginn der Batteriezellfertigung herzustellen, müssen zunächst die Rohstoffe eindeutig identifiziert werden. Die benötigten Aktivmaterialien, Leitruße, Lösungs- bzw. Bindemittel und Additive werden oftmals mit Barcodes gekennzeichnet. Bei Balluff erhalten Sie verschiedene Lösungen zum Lesen dieser Codes aber auch alternative Identifikationslösungen. Diese reichen vom Handheld Reader bis zum RFID-System, das die relevanten Rohmaterialien berührungslos identifiziert. So stellen Sie in jedem Fall sicher, dass die Pasten (Slurry) gemäß Rezeptur hergestellt werden und keine Qualitätsmängel auftreten.
Die Besonderheiten
- industrietaugliche Schutzklasse IP65
- übersteht Stürze auf Beton aus bis zu 2 m
- kabelgebundene oder drahtlose Variante für maximale Bewegungs- freiheit
Verwandte Themen
Downloads
-
Branchenbroschüre Batterieindustrie