Roboter positionieren in Arzneitmittel-Automaten

Roboter positionieren in Arzneitmittel-Automaten

Mit Kommissionierautomaten im pharmazeutischen Bereich werden besondere Erwartungen verbunden: optimierter Warenkreislauf, straffes Warenlager und höhere Lieferfähigkeit. Zum Aufsuchen und Greifen der Medikamente setzt man daher Roboter ein. Bei ihnen dienen die magnetkodierte Bänder des Messsystems der präzisen Positionierung dieser hochdynamischen Anwendungen.

Die Besonderheiten

  • verschleißfrei, da berührungslos
  • Messlängen bis 48 m
  • sehr genau dank hoher Auflösung

Downloads

  • Branchenbroschüre Intralogistik

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Telefon:
+41 32 366 66 77