Injektionsfläschchen inspizieren
Die Herstellung medizinischer Gefäße unterliegt strengen Qualitätssicherungsmaßnahmen. Um Defekte wie etwa Verunreinigungen, Lunker, Kratzer, Einfallstellen, Fließnähte zu erkennen, kommen Kamerasysteme zum Einsatz, die solche Vials häufig aus verschiedenen Richtungen inspizieren. Leistungsstarke Softwaremodule interpretieren dann zeitgleich alle Kamerabilder. Dies sorgt unter dem Gesichtspunkt der Kosteneffizienz dafür, dass die Taktzeit der Produktion nicht verändert, die Produktqualität jedoch zu 100 % und in Echtzeit sichergestellt wird.
Die Besonderheiten
- hochauflösende Kameras erkennen kleinste Fehlstellen
- Echtzeitfähigkeit ermöglicht In-Line-Messung
- Baukastensystem aus Objektiven, Filtern und Kameramodulen lässt sich nach individuellen Anforderungen zusammenstellen
Downloads
-
Branchenbroschüre Life Science – Medizin- und Laboranwendungen