Harzprozess zuverlässig überwachen

Harzprozess zuverlässig überwachen

Mithilfe unserer widerstandsfähigen kapazitiven High-Pressure-High-Temperature-Sensoren sorgen Sie bereits im Vorfeld des Harzinjektionsverfahrens, dass Preform-Rohlinge ihre erforderliche Steifigkeit erhalten. Diese Sensoren überwachen die vollständige Befüllung der Form mit Kunstharz und stellen dadurch sicher, dass sich der Rohling mit dem Harz verbindet. Ihre besondere Robustheit ermöglicht hohe Standzeiten, da sie hohen Drücken und Adhäsionskräften standhalten.

Die Besonderheiten

  • für extreme Bedingungen: aktive Fläche aus Edelstahl
  • für hohe Drücke bis 150 bar und hohe Temperaturen bis 180 °C
  • lange Lebensdauer und Prozesssicherheit, da berührungslos und verschleißfrei
  • höchste Dichtigkeit durch IP67, IP68 und IP69K

Downloads

  • Branchenbroschüre Automobilindustrie

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Telefon:
+41 32 366 66 77