Handscanner

Mobile 3D Handscanner zur Qualitätssicherung

Handscanner

Mobiles 3D-Scanning für Prototypen bietet eine schnelle und bequeme Möglichkeit, reale Objekte zu digitalisieren und so Produktionszeiten und -kosten zu reduzieren. Mobile 3D-Scanner sind auf hochwertige Kameras angewiesen, um genaue und detailreiche Ergebnisse zu gewährleisten. Die Kamera muss über eine hohe Auflösung verfügen, um feine Details und Texturen einzufangen. Darüber hinaus ist eine schnelle Verschlusszeit entscheidend, um Bewegungsunschärfe zu vermeiden und präzise Messungen zu gewährleisten. ​

Die Besonderheiten

  • Synchrone Bildaufnahme ermöglicht das Erstellen des 3D-Modells auch bei bewegten Objekten oder bewegter Kamera​
  • Geringer Strombedarf und Hitzeentwicklung​
  • USB3 Anschluss für besonders einfache Integration

Verwandte Themen

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Telefon:
+41 32 366 66 77