Flüssigkeitserkennung in transparenten Flaschen

Flüssigkeitserkennung auf transparenten Flaschen

Gabellichtschranken BGL von Balluff erkennen mithilfe von Infrarotlicht alle Flüssigkeiten mit einem Wasseranteil von über 15 %. Durch transparente Behälterwände hindurch erfassen sie zuverlässig Füllstände. Unsere Gabellichtschranken sind als Edelstahlvariante mit EcolabZertifikat und in IP69K verfügbar.

Die Besonderheiten

  • schnelle, zuverlässige Kontrolle
  • hohe Ausbringungsquote
  • auch für Flüssigkeiten in feinen, transparenten Schläuchen mit kleinem Durchmesser geeignet (≤ 6 mm)
  • große Prozesssicherheit
  • kompaktes Gehäuse
  • kein Justieren erforderlich, da Sender und Empfänger bereits ausgerichtet

Downloads

  • Branchenbroschüre Abfüll- und Verpackungsindustrie

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Telefon:
+41 32 366 66 77