Digitale Kommunikation schafft Mehrwert

Vernetzung des gesamten Metallbearbeitungsprozesses

Digitale Kommunikation schafft Mehrwert

Wir unterstützen Ihren Einstieg in die smarte Automation. Mit Lösungen für den gesamten Metallbearbeitungsprozess und tragfähigen Konzepten für das Industrial Internet of Things. Von Anfang an halten Sie so Schritt mit der digitalen Welt.

Das IIoT basiert auf der Verfügbarkeit aller relevanten Daten in Echtzeit sowie auf der Fähigkeit, aus den Daten Informationen zu gewinnen und zu jedem Zeitpunkt den optimalen Wertschöpfungsprozess abzuleiten. Balluff Sensor- und Systemlösungen stellen diese Verfügbarkeit sicher. In Kombination mit unserer Netzwerk- und Verbindungstechnik werden die Daten erfasst, transportiert und Basisinformationen bereitgestellt. Alle Daten werden interpretiert und in übergeordnete Systeme wie Steuerungen oder Clouds weitergeleitet.

Ein zentraler Baustein für die erfolgreiche Vernetzung aller Ebenen ist die Kommunikation über IO-Link. Denn der digitale Standard erschließt Daten aus der Sensor-/Aktorebene und macht diesen letzten Meter kommunikationsfähig. Dank detaillierter Diagnoseinformationen ermöglicht IO-Link ein intelligentes Condition Monitoring und eine vorausschauende Wartung. Über die zentrale Parametrierung gelingen schnelle Format- und Rezepturwechsel, sodass Sie Anforderungen wie Losgröße 1 flexibel und effizient erfüllen können.

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Telefon:
+41 32 366 66 77