Die sichere Schliessbewegung

Die sichere Schliessbewegung

Für die prozessgerechte Vulkanisation der Reifen garantieren Ihnen unsere magnetostriktiven Positionsmesssysteme die sichere Schließbewegung der Heizpresse. Dabei sorgen unsere wiederholgenauen Systeme präzise für eine konstant gleiche Qualität. Auch bei hohen Temperaturen und starken Vibrationen. Denn unsere Systeme im dichten IP67-Aluminiumgehäuse sind sehr robust. Gut zu wissen: Sie ermöglichen Ihnen eine absolute Messung ohne Referenzfahrt, sodass sie sich schnell in Betrieb nehmen lassen.

Die Besonderheiten

  • einfache Installation durch Profilbauformen
  • temperaturfest
  • unempfindlich gegen Schock, Vibrationen und Verschmutzungen
  • vielfältige Schnittstellen verfügbar

Downloads

  • Branchenbroschüre Reifenindustrie

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Telefon:
+41 32 366 66 77