Die flexible und smarte Zustandsüberwachung
Ungeplante Stillstände und Störungen im Produktionsprozess sind ärgerlich und kostenintensiv. Unser neuer multifunktionaler Condition Monitoring Sensor BCM unterstützt den effizienten und störungsfreien Betrieb Ihrer Anlage. Er erfasst physikalische Größen wie Vibration oder Temperatur, verarbeitet diese und liefert die gewünschten Daten über IO-Link an ein übergeordnetes System.
Anhand der Zustandsdaten werden Fehler frühzeitig erkannt und ein Alarm beim Erreichen vorab festgelegter individueller Grenzwerte ausgelöst. Durch die Grenzwertüberwachung können Sie den Sensor als Wächter einsetzen, sodass nur relevante Daten über die Schnittstelle kommuniziert werden. So reduzieren Sie die Datenmenge auf das Wesentliche und vermeiden unnötigen Datenverkehr. Dank der Sensorselbstüberwachung informiert Sie der intelligente Sensor auch stets über seine Temperatur, seine Betriebsstunden und seine Startzyklen.
Die Besonderheiten
- multiple Messgrößen in einem Gerät: Vibration, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Umgebungsdruck
- integrierte Auswerteelektronik mit konfigurierbarer Datenvorverarbeitung
- Events und Statusanzeigen konfigurierbar
- schnell anzuschließen und einfach einzubinden über IO-Link
- kompakte Bauform bei wenig Platz
- Grenzwerte für Vor- und Hauptalarme definierbar zum Erzeugen von Warnmeldungen
Verwandte Themen
Downloads
-
Branchenbroschüre Automobilindustrie