Temperaturmessung an der Extrudiermaschine

Temperaturmessung an der Extrudiermaschine

Eine lange Maschinenlebensdauer sichert dem Betreiber eine hohe Profitabilität. Gerade Extrudiermaschinen funktionieren auch nach Jahren noch zuverlässig. Mit der Zeit werden aber vor allem die verbauten Sensoren immer unzuverlässiger. Das Resultat: Die Temperatur überschreitet den zulässigen Maximalwert und das hergestellte Profil ist fehlerhaft.

Schön wäre es, wenn die Temperatur redundant am Zylinder der Maschine überwacht werden kann. Das erhöht die Prozesssicherheit und reduziert Produktionsausschüsse.

Genau das bietet das Portable Monitoring: eine günstige Möglichkeit zur dezentralen Temperaturüberwachung.

Sie haben Fragen. Kontaktieren sie uns!

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff GmbH

Sochorgasse 12-16
2512 Tribuswinkel

Kontakt via E-Mail:
[email protected]

Rufen Sie uns an:
+43 57887