BIS01H3
UHF-Schreib-/Leseköpfe und Antennen (860...960 MHz)
Typenschlüssel:
BIS VU-320-C3-S4
- Produktgruppe
- UHF (860…960 MHz)
- Arbeitsfrequenz
- 915…928 MHz
- Funkzulassung
- Brasilien
- Abmessung
- 130 x 50.5 x 130 mm
- Antennenform
- Patch
- Polarisation
- zirkular
- Ausgangsleistung einstellbar
- 7 dBm…26 dBm (5 mW…400 mW)
- Anschluss
- M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
- Gehäusematerial
-
PC, beschichtet
ABS, Zink, Druckguss, (Stecker) - Schnittstelle
- RS485
- Betriebsspannung Ub
- 24 V DC LPS Class 2
- Umgebungstemperatur
- -20...55 °C
- Schutzart
- IP54
- Zulassung/Konformität
-
cULus
WEEE
ANATEL
-
Datenblatt
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 4.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710