Roboter automatisieren
Ein einfacher M12-Anschluss genügt
Ein einfacher M12-Anschluss genügt
Moderne Roboteranlagen benötigen viel Sensorik – vor allem im Roboterarm. Dieser soll aber wenig Masse vorweisen, damit die Dynamik gewährleistet und der Energieverbrauch minimal sein kann. Weiterhin erschwert die aufwändige Verdrahtung multipoliger Kabel eine hohe Effizienz.
Dank IO-Link sind solche Schwierigkeiten Vergangenheit. Denn Ihnen genügt ein M12-Standard-Anschluss, um die Funktion des Roboters – ohne Sonderstecker – zu gewährleisten. E/A-Modul und Ventilinsel werden einfach verkettet und die Komplexität wird reduziert.
Schnelle Werkzeugwechsel realisieren Sie mit induktiven Kopplern. Denn berührungslos übermitteln diese gleichzeitig Daten und Energie über einen Luftspalt. Durch Plug-and-Play ist das neue Werkzeug prompt anzubinden und via IO-Link über die Steuerung automatisch parametriert. Sie kämpfen nicht mehr gegen Kabelbruch, sondern profitieren von hoher Flexibilität und von minimalen Stillstandzeiten.
Downloads
-
Leistungsportfolio – Wir sprechen IO-Link. Weltweit – in allen Bereichen
-
Technischer Katalog – Produkte für die effiziente Automation