- Alle Matrix Vision Lösungen jetzt unter der Marke Balluff
- Condition Monitoring
- Smart Automation und Monitoring System
- Lösungen für das Schweißumfeld
- IO-Link – der Königsweg
- Architects of Smart Manufacturing
- Füllstandserfassung
- MicroSPOT
- Miniaturisierung
- Raue Fertigungsbedingungen
- Qualitätssicherung
- Explosionsschutz
Signale in elektrischen Störfeldern sicher übertragen
Unsere robusten Netzwerk-Module beherrschen Schweißspritzer, Schweißströme und elektromagnetische Störfelder zuverlässig. Es gibt sie als IO-Link-Master und IO-Link-Sensor-/Aktorhubs mit jeweils 8 IO-Link-Ports für 16 Ein- und Ausgänge. Jeder Eingang ist kurzschlussfest, jeder Ausgang vor Überlast gesichert. IO-Link ermöglicht den Aufbau einer dezentralen Systemarchitektur direkt in der Schweißzelle. Netzwerk-Knoten mit IO-Link-Mastern kommunizieren über Ethernet/IP direkt mit der Steuerung oder dem Steuergerät der Maschine. An die IO-Link-Ports können unterschiedlichste intelligente IO-Link-Sensoren, Aktoren oder E/A-Module angeschlossen werden. Über IO-Link sind sie einfach zu parametrieren. Umfangreiche, smarte Diagnosefunktionen liefern wichtige Zusatzinformationen und die kostengünstigen ungeschirmten Standard-Industriekabel sind schnell zu verdrahten.