- Alle Matrix Vision Lösungen jetzt unter der Marke Balluff
- Condition Monitoring
- Smart Automation und Monitoring System
- Lösungen für das Schweißumfeld
- IO-Link – der Königsweg
- Architects of Smart Manufacturing
- Füllstandserfassung
- MicroSPOT
- Miniaturisierung
- Raue Fertigungsbedingungen
- Qualitätssicherung
- Explosionsschutz
Verlässliche Detektion der Kolbenposition
Unsere Magnetfeld-Sensoren bieten Ihnen Ausführungen für Umgebungen, in denen ständig, häufig oder über lange Zeit explosive Stäube, Gase und Dämpfe auftreten – kurz gesagt: für die Ex-Zonen 0/20.
Diese Sensoren sind einfach zu montieren. Sie werden von oben in T-Nuten eingesetzt oder mit passenden Haltewinkeln auch an Rund- und Zugstangenzylindern angebracht.
Über ein Kabel schließen Sie jeden Sensor schnell und komfortabel an den passenden Trennschaltverstärker außerhalb der Ex-Zone an. Da das Kabel im Sensor fest vergossen ist, ist die sichere Einheit gewährleistet. Der Verstärker mit Relais-Ausgang dient als Schnittstelle zwischen elektrischen Signalen aus dem explosionsgefährdeten und dem sicheren Bereich. Den Trennschaltverstärker erhalten Sie ebenfalls von Balluff – das ist zuverlässige Qualität aus einer Hand.
- Zulassungen für die Zone 0 (1G) und 20 (1D)
- schnell und einfach von oben in die T-Nut einsetzbar, mit klemmender Fixierung
- Sensor, Haltewinkel sowie Trennschaltverstärker aus einer Hand