Universell, einfach und flexibel: IO-Link
Modulare Steuerungskonzepte
Der digitale Kommunikationsstandard IO-Link lässt sich universell einsetzen, vernetzt unterschiedlichste Geräte und gewährleistet Ihnen für die Metallbearbeitung flexible Steuerungskonzepte. Dazu benötigen Sie lediglich ungeschirmte, drei- oder vieradrige Standard-Industrieleitungen. Diese sind hochflexibel und für viele Biegezyklen geeignet. Sie sind leicht zu verbinden und überaus kostengünstig. Der Anschluss ist mit M5-, M8- oder M12-Steckern standardisiert.
Bereits mit dem Feldbusprotokoll war die schaltschranklose Anlage möglich und der immense Installationsaufwand mit teuren Kupferkabel Vergangenheit. Denn ein Buskabel verband die Komponenten unterschiedlicher Ebenen und ersetzte die vielen parallelen Leitungsstränge.
Doch erst IO-Link ist leistungsstark, einfach und kostengünstig – universell und flexibel zugleich. Dadurch kann IO-Link als Universalschnittstelle – als USB – der Automation bezeichnet werden.
Die Vielseitigkeit von IO-Link geht aber noch sehr viel weiter. Mit Safety over IO-Link erhalten Sie bei Balluff die erste mit IO-Link integrierbare Safety-Lösung, die die Sicherheits- und Automatisierungstechnik in einem System vereint. IO-Link liefert Ihnen sowohl Sensor-/Aktordetails als auch sichere Informationen, sodass Sie mit unserem Sicherheitskonzept das Beste beider Welten nutzen.