Transparenz und Flexibilität für die Elektromotorenmontage
Durch die Identifikation mit RFID haben Sie die Montage Ihrer Elektromotoren jederzeit im Blick. Denn die berührungslosen Technologie dokumentiert alle Fertigungsschritte schnell und zuverlässig. Dank Ethernet-Kommunikation ist das System besonders flexibel. Und mit unserem All-in-One-RFID-Reader äußerst wirtschaftlich. Dadurch sparen Sie die Auswerteeinheit, da sich der robuste Schreib-/Lesekopf direkt per Profinet- oder Ethernet/IP-Schnittstelle an die Steuerungsebene anschließen lässt.
Die Besonderheiten
- Montage direkt auf Metall durch robustes Zink-Druckguss-Gehäuse
- Diagnose direkt an der Anlage über rundum sichtbare LEDs
- bequeme Zustandsüberwachung aus der Ferne, da integrierter Webserver
- einfache Systemerweiterung mit integriertem 2-Port-Ethernet-Switch
Verwandte Themen
Downloads
-
Branchenbroschüre Automobilindustrie