Fehler im Schäumprozess vermeiden

Industriekameras BVS

Fehler im Schäumprozess vermeiden

Wenn Sie für die Prozessüberwachung in der Schäumanlage auf der Suche nach einem System sind, das Sie selbst integrieren, beherrschen und bei Bedarf einfach erweitern können, ist eine Industriekamera von Balluff die richtige Wahl. So überwacht unser Kamera­system BVS präzise, ob sich nach dem Schäumprozess in der Kühl- und Gefrierschrankfertigung noch Schaumreste an der Einspritzung befinden, die darauf folgende Prozesse beeinträchtigen könnten.

Die Besonderheiten

  • kompakte Bauform für enge Platzverhältnisse
  • hohe Auflösung und FPS-Rate, schnelle Bildübertragung
  • mittels Software und Bedienoberfläche BVS-Cockpit komfortabel einzurichten und einzusetzen
  • durch verschiedene Schnittstellen einfach in jedes Netzwerk einzubinden

Downloads

  • Branchenbroschüre Weiße Ware – Haushaltsgeräte

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff GmbH

Sochorgasse 12-16
2512 Tribuswinkel

Kontakt via E-Mail:
[email protected]

Rufen Sie uns an:
+43 57887