Dohledatelnost

Transparentnost pro systém Smart Factory

Dohledatelnost

Pro efektivní výrobu je zpětná sledovatelnost stále důležitější. Tato dohledatelnost zajišťuje transparentnost a pro továrnu budoucnosti s automaticky řízenými procesy je nepostradatelná.

Dohledatelnost znamená, že lze určit a sledovat každý krok výrobního řetězce. Zajišťuje to technologie RFID, která automaticky dokumentuje průběh výrobní historie všech hotových dílů a všech použitých materiálů a provozních prostředků – s časem, místem. A poskytuje vám všechny informace v reálném čase. Tato transparentnost umožňuje úsporné výrobní postupy, zaručuje vysokou jakost výrobků a připravuje cestu automaticky řízeným procesům. Díky 30 letům kompetence RFID nabízíme rozsáhlé know-how pro realizaci.

Příklad použití

(1) Technologicky nezávislá vyhodnocovací jednotka pro LF, HF a UHF
Vysokou rychlost přenosu dat, krátké časy taktů a vysokou bezpečnost dat ve všech aplikacích zaručuje naše robustní vyhodnocovací jednotka BIS V. Ta umožňuje kombinovaný provoz různých technologií RFID – LF, HF i UHF. Stačí proto jeden typ vyhodnocovací jednotky nezávisle na tom, jakou úlohu chcete řešit. Pro použití nezávislé na konkrétním průmyslovém segmentu můžete toto vysoce výkonné zařízení s perfektní elektromagnetickou kompatibilitou samozřejmě obdržet také se všemi celosvětově běžnými standardy sběrnic.


(2) Spojení dat senzorů a zjednodušení síťové struktury
BIS V nabízí čtyři porty, které lze parametrizovat nezávisle na sobě a které umožňují simultánní provoz až čtyř hlav pro čtení/zápis. Kromě toho můžete na integrovaný port master IO-Link připojit senzory a aktory kompatibilní se systémem IO-Link nebo senzorovou přípojku až se 16 senzory. Tímto velmi jednoduchým způsobem tak můžete pro každou síťovou technologii spojovat data senzorů. Tím racionalizujete strukturu své sítě a šetříte čas i peníze.

Máte nějaké další dotazy? Neváhejte nás, prosím, kontaktovat.